- 製品
- センサ
- 光電センサ
- ガラスファイバセンサ
- E20077
拡散反射型ファイバセンサ
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
拡散反射型ファイバセンサ
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
- アクセスが困難な狭い場所に最適
- 拡散反射型センサ
- 短距離用
- 耐薬品タイプ
- 小さい曲げ半径
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|---|
アプリケーション | 産業用環境向け |
監視範囲
増幅器検出距離 | OKF, OUF, OOF |
---|
検出距離 [mm] | 8 |
---|
検出距離 [mm] | 24 |
---|
検出距離 [mm] | 8 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 41 |
---|---|
センサヘッド形状 | ストレート |
センサヘッド径 [mm] | 1 |
検出ヘッド長さ [mm] | 5 |
全長 [mm] | 1000 |
最小曲げ半径 [mm] | 20 |
ファイバーレイアウト | |
材質 | アダプタ: PPE |
ファイバ材質 | ガラス |
ファイバヘッド材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
被覆材質 | 塩化ビニール (PVC) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|