• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E20109

透過型ファイバセンサ

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

透過型ファイバセンサ

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
検出原理 透過型
監視範囲
増幅器検出距離 OKF, OUF
OKF
検出距離 [mm] 50
OUF
検出距離 [mm] 50
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~80
機械的仕様
センサヘッド形状 ストレート
センサヘッド径 [mm] 1
検出ヘッド長さ [mm] 5
全長 [mm] 1000
最小曲げ半径 [mm] 10
材質 アダプタ: PPE
ファイバ材質 ガラス
ファイバヘッド材質 ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質 塩化ビニール (PVC)
備考
梱包数 1 個