• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. ガラスファイバセンサ
  5. E20130

透過型ファイバセンサ

E20130

FE-00-A-A-E3

透過型ファイバセンサ

E20130

FE-00-A-A-E3

  • 高温エリアのアプリケーション用
  • アルミニウム被覆で290 °Cまで使用可能
  • 長距離検出
  • 耐薬品タイプ
  • 小さい曲げ半径
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
検出原理 透過型
アプリケーション 高温耐性, 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
監視範囲
増幅器検出距離 OCF, OKF, OOF, OUF
OCF (High Power)
検出距離 [mm] 1200
OKF
検出距離 [mm] 120
OOF
検出距離 [mm] 400
OUF
検出距離 [mm] 120
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~290
機械的仕様
重量 [g] 69
センサヘッド形状 ストレート
センサヘッド径 [mm] 3
検出ヘッド長さ [mm] 10
全長 [mm] 600
最小曲げ半径 [mm] 20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト
材質 アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質 ガラス
ファイバヘッド材質 アルミニウム
被覆材質 アルミニウム
アクセサリ
付属品
E20103
備考
梱包数 1 個