- 製品
- センサ
- 光電センサ
- ガラスファイバセンサ
- E20137
拡散反射型ファイバセンサ
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
拡散反射型ファイバセンサ
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
- 高温エリアのアプリケーション用
- アルミニウム被覆で290 °Cまで使用可能
- 短距離用
- 耐薬品タイプ
- 小さい曲げ半径
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|---|
アプリケーション | 高温耐性, 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計 |
監視範囲
増幅器検出距離 | OIF |
---|
検出距離 [mm] | 45 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~290 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 239.7 |
---|---|
センサヘッド形状 | ストレート |
ヘッド接続 | M8 |
全長 [mm] | 3000 |
最小曲げ半径 [mm] | 30, (固定取付けの場合) |
ファイバーレイアウト | |
材質 | アダプタ: PA |
ファイバ材質 | ガラス |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
被覆材質 | アルミニウム |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|