- 製品
- センサ
- 光電センサ
- ガラスファイバセンサ
- E20228
透過型ファイバセンサ
E20228
FE-00-P-A-R3
透過型ファイバセンサ
E20228
FE-00-P-A-R3
- アクセスが困難な狭い場所に最適
- 透過型センサ
- 長距離検出
- 省スペースの使用に適したL型タイプ
- 小さい曲げ半径
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | サイドビュータイプ |
---|---|
検出原理 | 透過型 |
アプリケーション | 産業用環境向け |
監視範囲
増幅器検出距離 | OKF, OUF, OOF |
---|
検出距離 [mm] | 120 |
---|
検出距離 [mm] | 400 |
---|
検出距離 [mm] | 120 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 54.5 |
---|---|
センサヘッド形状 | L型 |
センサヘッド径 [mm] | 5 |
全長 [mm] | 600 |
最小曲げ半径 [mm] | 20 |
ファイバーレイアウト | |
ファイバ材質 | ガラス |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
被覆材質 | 塩化ビニール (PVC) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|