• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 固定用金具
  5. E20353

ファイバセンサ用固定用金具

E20353

MOUNTING CLAMP 10 MM

ファイバセンサ用固定用金具

E20353

MOUNTING CLAMP 10 MM

  • 光ファイバーを安全に固定
  • 2本のねじのみで容易に取付け
  • アクセスが困難な狭い場所に最適
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 光ファイバー用
機械的仕様
重量 [g] 19
外形寸法 [mm] 13 x 25 x 10
内径 [mm] 10
材質 PBT
アクセサリ
付属品
シリンダーネジ: 2 x M3
備考
梱包数 1 個