• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E20428

コネクタ(ソケット)

E20428

ADOGB030MSS0002E03

コネクタ(ソケット)

E20428

ADOGB030MSS0002E03
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
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 300
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~80
使用周囲温度 (可動部) [°C] -5~80
保護構造 IP 68
機械的仕様
重量 [g] 131.7
外形寸法 [mm] 26 x 26 x 49.9
外装材質 TPU
ロックリング材質 亜鉛ダイキャスト
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 5.2 mm, 3 x 0.75 mm²
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト