• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 反射材・ファイバアンプ・ファイバセンサ
  4. 反射ミラー
  5. E20452

ミラー反射型センサ用反射ミラー

E20452

REFLECTOR TS-45x28

ミラー反射型センサ用反射ミラー

E20452

REFLECTOR TS-45x28

  • ミラー反射型光電センサの信頼性の高い動作を保証
  • 2本のねじのみで容易に取付け
  • 赤色光および赤外線に最適
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 角形, ミラー反射型光電センサ (赤色光, 赤外線) 用
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~60
機械的仕様
重量 [g] 11.5
外形寸法 [mm] 32 x 65.5 x 8.5
反射部 [mm] 45 x 28
材質 樹脂外装
備考
梱包数 1 個