• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. ガラスファイバセンサ
  5. E20526

拡散反射型ファイバセンサ

E20526

FT-00-M-V-E3/1,5M

拡散反射型ファイバセンサ

E20526

FT-00-M-V-E3/1,5M

  • 高温エリアのアプリケーション用
  • 金属シリコン被覆で150℃まで使用可能
  • アクセスが困難な狭い場所に最適
  • 耐薬品タイプ
  • 小さい曲げ半径
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
検出原理 拡散反射型光電センサ
アプリケーション 高温耐性, 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計, 耐薬品タイプ
監視範囲
増幅器検出距離 OCF, OKF, OOF, OUF
OCF (High Power)
検出距離 [mm] 350
OKF
検出距離 [mm] 36
OOF
検出距離 [mm] 180
OUF
検出距離 [mm] 36
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~150
機械的仕様
重量 [g] 108.5
センサヘッド形状 ストレート
センサヘッド径 [mm] 3
検出ヘッド長さ [mm] 10
全長 [mm] 1500
最小曲げ半径 [mm] 20
ファイバーレイアウト
ファイバ材質 ガラス
ファイバヘッド材質 ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質 金属シリコン
アクセサリ
付属品
E20102
備考
梱包数 1 個