• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E20548

透過型ファイバセンサ

E20548

FE-00-M-V-E1/2m

透過型ファイバセンサ

E20548

FE-00-M-V-E1/2m

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
検出原理 透過型
監視範囲
増幅器検出距離 OKF, OUF
OKF
検出距離 [mm] 40
OUF
検出距離 [mm] 40
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~150
機械的仕様
センサヘッド形状 ストレート
センサヘッド径 [mm] 1
検出ヘッド長さ [mm] 5
全長 [mm] 2000
最小曲げ半径 [mm] 20
ファイバ材質 ガラス
ファイバヘッド材質 ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質 金属シリコン
備考
梱包数 1 個