- 製品
- E20575
拡散反射型ファイバセンサ
E20575
FT-30-N-V-M8
拡散反射型ファイバセンサ
E20575
FT-30-N-V-M8
- アクセスが困難な狭い場所に最適
- 拡散反射型センサ
- 短距離用
- 耐薬品タイプ
- 小さい曲げ半径
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
監視範囲
増幅器検出距離 | OIF |
---|
検出距離 [mm] | 70 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 113.6 |
---|---|
センサヘッド形状 | ストレート |
ヘッド接続 | M8 |
全長 [mm] | 600 |
最小曲げ半径 [mm] | 30 |
ファイバーレイアウト | |
ファイバ材質 | ガラス |
ファイバヘッド材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
被覆材質 | Vitalon |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|