• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E20581

透過型ファイバセンサ

E20581

FE-30-P-A-R6/1,2M

透過型ファイバセンサ

E20581

FE-30-P-A-R6/1,2M

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
検出原理 透過型
監視範囲
増幅器検出距離 OIF
OIF
検出距離 [mm] 288
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~80
機械的仕様
センサヘッド形状 L型
全長 [mm] 1200
最小曲げ半径 [mm] 30
材質 アダプタ: PA
ファイバ材質 ガラス
ファイバヘッド材質 アルミニウム
被覆材質 塩化ビニール (PVC)
アクセサリ
付属品
取付けクランプ:, E10221
備考
梱包数 1 個