- 製品
- センサ
- 光電センサ
- アクリルファイバセンサ
- E20756
拡散反射型ファイバセンサ
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
拡散反射型ファイバセンサ
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- アクセスが困難な狭い場所に最適
- 拡散反射型センサ
- 短距離用
- 信頼性の高い背景抑制
- 非常に小さい曲げ半径
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 背景抑制機能 |
---|---|
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
アプリケーション | 小さい曲げ半径 |
監視範囲
増幅器検出距離 | OB50, OBF, OCF |
---|---|
背景抑制機能 | 有 |
検出距離 [mm] | 6 |
---|
検出距離 [mm] | 10 |
---|
検出距離 [mm] | 20 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 54 |
---|---|
センサヘッド幅高さ [mm] | 5 |
センサヘッド幅 [mm] | 35 |
検出ヘッド長さ [mm] | 23 |
プローブ長 [mm] | 5 x 35 x 23 |
全長 [mm] | 2000 |
最小曲げ半径 [mm] | 10 |
ファイバーレイアウト | |
ファイバー径 [mm] | 2 x 1 |
ファイバ材質 | PMMA |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
被覆材質 | ポリエチレン |
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|