- 製品
- センサ
- 光電センサ
- アクリルファイバセンサ
- E20767
透過型ファイバセンサヘッド
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
透過型ファイバセンサヘッド
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- アクセスが困難な狭い場所に最適
- 透過型センサ
- 長距離検出
- 芯線接続可能な検出ヘッドでリールで提供される光ファイバーに接続
- 光ファイバーを迅速かつ容易に取付け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|---|
アプリケーション | 小さい曲げ半径 |
監視範囲
増幅器検出距離 | OB50, OBF, OO50 |
---|
検出距離 [mm] | 175 |
---|
検出距離 [mm] | 370 |
---|
検出距離 [mm] | 700 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 8.2 |
---|---|
センサヘッド形状 | ストレート |
ヘッド接続 | M5 |
全長 [mm] | フリーカット |
ファイバーレイアウト | |
材質 | 外装: 真鍮 白銅コーティング |
ファイバ材質 | PMMA |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|