- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付セット
- E20795
ポジションセンサ用取付けセット
E20795
CLAMP M12 ROD MOUNTING
ポジションセンサ用取付けセット
E20795
CLAMP M12 ROD MOUNTING
- レーザセンサの正確な配置用
- 容易で迅速、安価な固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
- 平面取付け用
- 全方向に自由に動くため、さまざまなセンサ位置が可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 72.5 |
---|---|
取り付け方法 | 取付けロッド, (Ø 14 mm) |
外形寸法 [mm] | M12 |
ねじ規格 | M12 |
材質 | クランプ: 亜鉛ダイキャスト |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|