- 製品
- センサ
- 光電センサ
- ガラスファイバセンサ
- E20829
拡散反射型ファイバセンサ
E20829
FT-50-V-V-R5
拡散反射型ファイバセンサ
E20829
FT-50-V-V-R5
- 高温エリアのアプリケーション用
- ステンレス被覆で315 °Cまで使用可能
- 省スペースの使用に適したL型タイプ
- 長距離検出
- 小さい曲げ半径
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
監視範囲
増幅器検出距離 | OBF, ODF, OMF |
---|
検出距離 [mm] | 150 |
---|
検出距離 [mm] | 1 |
---|
検出距離 [mm] | 175 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -58~315 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 112 |
---|---|
センサヘッド形状 | L型 |
センサヘッド径 [mm] | 5 |
全長 [mm] | 900 |
最小曲げ半径 [mm] | 19 |
ファイバーレイアウト | |
ファイバ材質 | ガラス |
ファイバヘッド材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
被覆材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|