• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E20947

クランプ

E20947

SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD

クランプ

E20947

SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
機械的仕様
取り付け方法 取付けロッド, (Ø 12 mm)
外形寸法 [mm] 27 x 27 x 37
ねじ規格 M10
材質 クランプ: ステンレススチール (1.4408)
備考
梱包数 1 個