- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- クランプ
- E21076
継手
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
継手
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- クランプを高い信頼性で接続
- 容易で迅速、安価な固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
- 平面取付け、ロッドまたはアルミプロファイル取付け用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
取付 | クランプ2個用: Ø 20 mmを接続 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 16.1 |
---|---|
内径 [mm] | 20 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|