- 製品
- センサ
- 光電センサ
- アクリルファイバセンサ
- E21103
透過型ファイバセンサ
E21103
FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M
透過型ファイバセンサ
E21103
FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M
- アクセスが困難な狭い場所に最適
- 透過型センサ
- 長距離検出
- フリーカット
- 小さい曲げ半径に耐屈曲タイプをご用意
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|---|
アプリケーション | 小さい曲げ半径 |
監視範囲
増幅器検出距離 | OB50, OBF, OCF, OO50 |
---|
検出距離 [mm] | 50 |
---|
検出距離 [mm] | 56 |
---|
検出距離 [mm] | 560 |
---|
検出距離 [mm] | 120 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~60 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 33 |
---|---|
センサヘッド形状 | ストレート |
ヘッド接続 | M3 |
全長 [mm] | 2000 |
最小曲げ半径 [mm] | 3 |
ファイバーレイアウト | |
ファイバー径 [mm] | 0.5 |
ファイバ径 [mm] | 217 x 0.06 |
外径 [mm] | 1 |
ファイバ材質 | PMMA |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
被覆材質 | ポリエチレン |
アクセサリ
付属品 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|