- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 中間ケーブル Ethernet用
- E21138
Ethernet 中間ケーブル
E21138
VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS
Ethernet 中間ケーブル
E21138
VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS
- センサのパラメータ設定インターフェースへの接続用
- 信頼性の高い信号伝送
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点, シールドケーブル |
---|---|
仕様 | Ethernetケーブル, Dコード |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC 48 / DC 60 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 163.6 |
---|---|
外装材質 | TPU |
ロックリング材質 | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.4 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続 |
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET, 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.4 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続 |