食品産業用 樹脂製保護プレート
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
食品産業用 樹脂製保護プレート
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
- フロントペインを汚れや損傷から効率的に保護
- 飲食料品業界でプロセスの信頼性を保証
- センサを安全に衝撃から保護
- 容易で迅速、安価な固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 42.7 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 57 x 42 x 4.9 |
材質 | 外装: 亜鉛ダイキャスト 黒, レンズ: PMMA |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|