• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付セット
  5. E21272

光電センサ用取付けセット

E21272

O6 CLAMP BRACKET

光電センサ用取付けセット

E21272

O6 CLAMP BRACKET

  • クランプ取付け用のフルセット
  • 容易で迅速、安価な固定
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
  • 取付けロッドへの取付け用
  • 全方向に自由に動くため、さまざまなセンサ位置が可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 固定用金具
機械的仕様
重量 [g] 51.8
取り付け方法 取付けロッド, (Ø 10 mm)
外形寸法 [mm] 30.8 x 1.5 x 43.2
材質 ステンレス 1.4571 (SUS316Ti )
アクセサリ
付属品
シリンダーネジ: 2 x M3 x 14
クランプ
六角穴付きボルト
ナット: M4
備考
梱包数 1 個