- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付セット
- E21275
アプリケーション
仕様 | 固定用金具 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 105.8 |
---|---|
取り付け方法 | 取付けロッド, (Ø 12 mm) |
外形寸法 [mm] | 30.8 x 3 x 48.4 |
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|