- 製品
- センサ
- 光電センサ
- すべてのファイバセンサ
- E21314
拡散反射型ファイバセンサ
E21314
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
拡散反射型ファイバセンサ
E21314
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- 高さを取らないフラット角形ハウジング
- アクセスが困難な狭い場所に最適
- フリーカット
- 拡散反射型センサ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|---|
アプリケーション | 産業用環境向け |
監視範囲
増幅器検出距離 | OBF, OO50, OCF |
---|
検出距離 [mm] | 25 |
---|
検出距離 [mm] | 50 |
---|
検出距離 [mm] | 300 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 45 |
---|---|
センサヘッド形状 | L型 |
センサヘッド幅高さ [mm] | 3 |
センサヘッド幅 [mm] | 11 |
検出ヘッド長さ [mm] | 15 |
プローブ長 [mm] | 3 x 11 x 15 |
全長 [mm] | 2000 |
最小曲げ半径 [mm] | 2 |
ファイバーレイアウト |
|
ファイバー径 [mm] | 1 |
ファイバ材質 | PMMA |
ファイバヘッド材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
被覆材質 | ポリエチレン |
アクセサリ
付属品 |
|
|
---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|