- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 車両カメラ中間ケーブル
- E2M201
カメラビデオ出力用アダプタケーブル
E2M201
ADAPTER CABLE M12-2X M16
カメラビデオ出力用アダプタケーブル
E2M201
ADAPTER CABLE M12-2X M16
- モバイルカメラをビデオ出力に高い信頼性で接続
- 金メッキ接点で信頼性の高い信号伝送
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
- シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -45~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 140 |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|