- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 車両カメラ中間ケーブル
- E2M204
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
仕様 | ビデオ出力カメラ O2M20x |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC < 60 |
---|---|
保護クラス | II |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -45~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 570 |
---|---|
材質 | 外装: 塩化ビニール (PVC), シーリング(パッキン): EPDM |
ロックリング材質 | 塩化ビニール (PVC) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 11 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 6 mm, 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26 |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M16, ストレート, コーディング: A, 締結部: 塩化ビニール (PVC), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |