- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 車両カメラ中間ケーブル
- E2M205
カメラビデオ出力用アダプタケーブル
E2M205
CONNECTION CABLE M16 16M
カメラビデオ出力用アダプタケーブル
E2M205
CONNECTION CABLE M16 16M
- モバイルカメラをビデオ出力に高い信頼性で接続
- 金メッキ接点で信頼性の高い信号伝送
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
- シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
仕様 | ビデオ出力カメラ O2M20x |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC < 60 |
---|---|
保護クラス | II |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -45~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 858.5 |
---|---|
材質 | 外装: 塩化ビニール (PVC), シーリング(パッキン): EPDM |
ロックリング材質 | 塩化ビニール (PVC) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 16 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 6 mm, 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26 |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M16, ストレート, コーディング: A, 締結部: 塩化ビニール (PVC), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |