2つのアナログビデオ入力で監視
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
2つのアナログビデオ入力で監視
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | O2M2/ O3M2型接続モニター(カメラ2台) |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 12~32, (± 10%) |
---|---|
過電圧保護 | 有 |
カメラ用電源電圧 [mA] | 2000, (± 10%) |
入力
ビデオ入力 | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~125 |
保存湿度 [%] | < 75, (相対湿度) |
保存可能期間 [MON] | 24 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 1342.1 |
---|---|
材質 | 外装: ABS樹脂 黒, ブラケット: アルミニウム 黒 |
ディスプレイ / パーツ
ディスプレイタイプ | カラーディスプレイ |
---|---|
ディスプレイサイズ | 7" |
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - ソケット
ケーブル: 2 m | |
コネクタ式: 2 x M16, コーディング: A |