MultiViewBox
E2M250
MULTIVIEWBOX/4 PORT
MultiViewBox
E2M250
MULTIVIEWBOX/4 PORT
- 4分割映像ビデオスプリッタ
- 4つの映像を合成した全周囲の俯瞰ビュー等9タイプの映像表示
- アナログビデオ出力のため汎用タイプ
- モバイルマシンに使用できる堅牢な樹脂フル充填外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
画像分解能 [px] | 680 x 480 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~32 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 770 |
過電圧保護 | 有 |
監視範囲
画像分解能 [px] | 680 x 480 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~125 |
保存湿度 [%] | < 75, (相対湿度) |
保存可能期間 [MON] | 24 |
保護構造 | IP 67, (ISO 20653) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 1569.5 |
---|---|
材質 | 外装: ステンレス1.4401(SUS316) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - ..C4
コネクタ式: 4 x M16, コーディング: A |
電気接続 - INPUT
コネクタ式: 1 x M16, コーディング: A |
電気接続 - OUTPUT
コネクタ式: 1 x M16, コーディング: A |