• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. 溶接アダプタ
  5. E30055

プロセスセンサ用溶接アダプタ

E30055

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL

プロセスセンサ用溶接アダプタ

E30055

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL

  • プロセスセンサ用溶接アダプタ
  • 産業およびハイジェニックエリアで使用
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
  • 高い圧力耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] 5
最大許容圧力についての注意
センサとアダプタの接続用
試験 / 認証
圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様
重量 [g] 164.5
材質 ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ
プロセス接続 溶接アダプタ Ø 35 mm
備考
梱包数 1 個