• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. カバーキャップ
  5. E30128
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
einsatzbereich
試験 / 認証
圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様
重量 [g] 203
媒体接触部の材質 ステンレス1.4435 (SUS316L) 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4, ガスケット: FKM 
プロセス接続 接圧部 G 1 おすねじ Aseptoflex Vario
アクセサリ
付属品
O-リング: 1 x 24 x 2 (EPDM), 媒体と接触, E30054
Oリング: 1, DIN 3869-33-FKM
アクセサリ (別売り)
O-リング: 24 x 2 (FKM), 媒体と接触, E30123
Oリング: PEEK, 媒体と接触, E30124
備考
梱包数 1 個