• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付アクセサリ 振動センサ用
  5. E30132

振動センサ用ねじ込み式アダプタ

E30132

PEEK-ADAPTER

振動センサ用ねじ込み式アダプタ

E30132

PEEK-ADAPTER

  • 機械表面に高い信頼性で取付け
  • 非標準接地で使用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 振動センサ用 VSA001, VSA101, VSA201
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~260
使用周囲温度に関する注意
瞬時: 300 °C
試験 / 認証
圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様
重量 [g] 8.2
外形寸法 [mm] M8
ねじ規格 M8
材質 PEEK
プロセス接続 接圧部
備考
備考
必要に応じて、ねじ用接着剤(DELO社のML 5249等)をご使用ください。
梱包数 1 個