• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 振動センサ
  4. アクセサリ
  5. E30136

USB接続ケーブル

E30136

USB M8 CABLE

USB接続ケーブル

E30136

USB M8 CABLE

  • RS485インターフェースを備えた振動センサをPCのUSBインターフェースに接続
  • パラメータ設定とセットアップが迅速で簡単
  • 信頼性の高い信号伝送
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] 172.4
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), Ø 5 mm
電気接続 - プラグ M8
コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ
電気接続 - プラグ USB
接続 コネクタ式: 1 x USB, ストレート