アプリケーション
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
---|---|
媒体 | 液体及び気体 |
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 758.2 |
---|---|
材質 | スチール (1.0345/SB410) |
センサ接続 | G 1/2 |
プロセス接続 | G 1/2 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
特性図等
動作圧
|
|
---|
その他のデータ
媒体: 水、 使用周囲温度: 25 °C
管入口の流体媒体温度 °C | 管出口の流体媒体温度 °C |
85 | 35 |
150 | 50 |