- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 封止リング
- E30442
ガスケット
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
ガスケット
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
- 信頼性の高いシーリングタンク、容器、配管に
- プロセスセンサとともに使用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 接圧部ねじを持つセンサ用 G ¼ A |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~130 |
---|
試験 / 認証
規格 | DIN 3869 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 3.2 |
---|---|
内径 [mm] | 11.6 |
外径 [mm] | 16.5 |
材質 | EPDM |
備考
梱包数 | 10 個 |
---|