• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IO-Link
  3. IO-Link アクセサリ / コネクタ
  4. IO-Link アクセサリ
  5. E30446

IO-Link Bluetoothアダプタ

E30446

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

IO-Link Bluetoothアダプタ

E30446

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

  • すべてのプロセス値と事象をセンサから伝送
  • iOSおよびAndroidでifm moneo blueの使用が無料
  • 大容量履歴メモリ
  • IO-Linkマスタからは透過的
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
アプリケーション
特長 金メッキ接点
無線認証 USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, 日本, ナミビア, ブラジル, 中国, インド, シンガポール, メキシコ, 南アフリカ, マレーシア, ベトナム, チリ, タイ, 台湾, 韓国, インドネシア
無線認証について
無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リストは「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
定格電圧 (DC) [V] 24
消費電流 [mA] 30~830, (DC 24V, 全負荷)
保護クラス III
逆接続保護
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 プロセス値の記録
インターフェース
通信インターフェース IO-Link, Bluetooth
Bluetooth
通信規格 BLE 4.0, BLE 4.1, BLE 4.2, EDR 2.0, EDR 2.1
周波数帯 2,4 - 2,482 GHZ
送信電力 [mW] 10, (10 dBm)
検出距離 typ. 20 m
IO-Link Device
伝送タイプ COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.0, 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
必要とするマスタポートのタイプ A
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 15 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 2 (x 9.81 m/s²) (10~150 Hz)
MTTF [年] 285
UL規格認証
ULファイルNo. E205959
機械的仕様
重量 [g] 88.5
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), 真鍮 2.0401, PA, PBT, FKM , シーリング(パッキン): FKM ,
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 緑
IO-Link 1 x LED, 黄色
Bluetooth 1 x LED, 青
備考
梱包数 1 個