- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E30462
プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
- ロックリング接続アダプタを平坦な面に取付け可能
- センサの方向を有効化
- 高い圧力耐性
- 耐腐食性Zn-Niコーティング
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 油圧アプリケーション |
---|---|
取付 | 平坦な面への取付け用, (取付け用 E30464) |
最大許容圧力 [MPa] | 63 |
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 39 |
---|---|
材質 | スチール 1.0718 / 12L13 (SUM22L), 亜鉛ニッケルコーティング |
センサ接続 | M16 x 1,5 ロックリングアダプタ用, テーパシール:S8 |
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT おすねじ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|