• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. 取付アダプタ
  5. E30516

プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

E30516

ADAPT G1/2 / 1NPT

プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

E30516

ADAPT G1/2 / 1NPT

  • 容器や配管への圧力センサの取付け用
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
  • 産業用および車両用油圧装置で使用
  • 高い圧力耐性
  • ねじ込みによる安定した固定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] 40
試験 / 認証
圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様
重量 [g] 131.6
材質 ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続 G 1/2
プロセス接続 接圧部 1" NPT
備考
梱包数 1 個