- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 溶接アダプタ
- E30531
プロセスセンサ用溶接アダプタ
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
プロセスセンサ用溶接アダプタ
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- タンク壁・底部接続用溶接アダプタ
- 産業およびハイジェニックエリアで使用
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
- 高い圧力耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | リーク孔付 |
---|---|
取付 | 薄厚・溶接不良時用, タンク壁・底部接続用 |
最大許容圧力 [MPa] | 5 |
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 362 |
---|---|
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4 |
センサ接続 | G 1 めすねじ Aseptoflex Vario |
プロセス接続 | 溶接アダプタ Ø 85 mm |
シーリング | ガスケット |
アクセサリ
付属品 |
|
|
---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|