- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- T型チーズ
- E33252
T型チーズ
E33252
T-ADAPT G1 DN15
T型チーズ
E33252
T-ADAPT G1 DN15
- 配管にプロセスセンサを安全に取付け
- 産業およびハイジェニックエリアで使用
- 堅牢なステンレス外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] | 2.5 |
---|
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 273.5 |
---|---|
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4 |
センサ接続 | G 1 Aseptoflex Vario |
プロセス接続 | T型チーズ DN 15 (19 x 1,5), Maße gemäß DIN 11866, Reihe A DIN |
シーリング | ガスケット |
アクセサリ
付属品 |
|
|
---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|