- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E33340
汎用型プロセスアダプター
E33340
ADAPT UNI RD52
汎用型プロセスアダプター
E33340
ADAPT UNI RD52
- プロセスセンサのタンク取付け用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- ハイジェニックアプリケーション用
- 食品・飲料産業要求に適合するステンレス製
- 高い圧力耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
---|
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 364.5 |
---|---|
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4 |
センサ接続 | G 1 めすねじ Aseptoflex Vario |
プロセス接続 | 汎用型プロセスアダプター Rd 52 |
シーリング | ガスケット |
DIN11866 衛生クラス | H4 |
アクセサリ
付属品 |
|
|||
---|---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|