- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E33402
ヘルールプロセスアダプタ
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
ヘルールプロセスアダプタ
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
- 容器や配管へのプロセスセンサの取付け用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- ハイジェニックアプリケーション用
- 食品・飲料産業要求に適合するステンレス製
- 高い圧力耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
---|---|
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 16 |
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 269 |
---|---|
材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L) |
センサ接続 | G 1/2 テーパ形シーリングエッジ |
プロセス接続 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | 0.4 / 4 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|