• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. 取付アダプタ
  5. E33713

ハイジェニック用プロセスアダプタ

E33713

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

ハイジェニック用プロセスアダプタ

E33713

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

  • 容器や配管へのプロセスセンサの取付け用
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
  • ハイジェニックアプリケーション用
  • 食品・飲料産業要求に適合するステンレス製
  • 高い圧力耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] 2.5
試験 / 認証
圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様
重量 [g] 353
媒体接触部の材質 ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4
センサ接続 G 1 めすねじ Aseptoflex Vario
プロセス接続 配管用アダプター DN50 (2") DIN 11851
シーリング 金属
DIN11866 衛生クラス H4
備考
梱包数 1 個