- 製品
- センサ
- 光電センサ
- ガラスファイバセンサ
- E35062
透過型ファイバセンサ
E35062
FIBRE OPTIC 5M
透過型ファイバセンサ
E35062
FIBRE OPTIC 5M
- 赤外線温度センサでの動作用
- 高温エリアのアプリケーション用
- ステンレス被覆で250 °Cまで使用可能
- 耐薬品タイプ
- 小さい曲げ半径
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 赤外線温度センサに接続 TWxx11 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~250 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 365 |
---|---|
接続 | ¼"-36UNS-2A |
センサヘッド形状 | ストレート |
全長 [mm] | 5000 |
最小曲げ半径 [mm] | 120 |
ファイバーレイアウト | |
ファイバ材質 | クォーツ / クォーツ |
ファイバヘッド材質 | CuNiZn |
被覆材質 | ステンレス |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|