• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 保護パーツ
  4. 温度センサ用保護管
  5. E37010

温度センサ用保護管

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

温度センサ用保護管

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

  • 劇性のある媒体および流速が高い場合に高い信頼性で保護
  • 実行中のプロセスで温度センサの交換が可能
  • 高い圧力耐性
  • アダプターを使用してシンプルな接続
  • 過酷な産業環境の要件向けの堅牢なステンレス外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: E37610 製品比較: E37010 / E37610 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
仕様 温度センサ用 EL = 100 mm
最大許容圧力 [MPa] 1.6
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] 82
機械的仕様
重量 [g] 115.4
材質 ステンレス 1.4571 (SUS316Ti )
センサ接続 Ø 6 mm
プロセス接続 G 1/2
備考
梱包数 1 個