• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 保護パーツ
  4. 温度センサ用保護管
  5. E37431

溶接用保護管 温度センサ用

E37431

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

溶接用保護管 温度センサ用

E37431

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

  • 劇性のある媒体および流速が高い場合に高い信頼性で保護
  • 実行中のプロセスで温度センサの交換が可能
  • 高圧用
  • 飲食料品産業の要件向けの衛生的設計
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
アプリケーション
仕様 温度センサ用 EL = 150 mm
最大許容圧力 [MPa] 30
機械的仕様
重量 [g] 184.7
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ Ø 6 mm
プロセス接続 溶接アダプタ Ø 34 mm
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz ≦ 0.6 / -
取付けた時の長さ EL [mm] 149
管長 BL [mm] 187
備考
梱包数 1 個