温度センサ用保護管
E37603
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50
温度センサ用保護管
E37603
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50
- 劇性のある媒体および流速が高い場合に高い信頼性で保護
- 実行中のプロセスで温度センサの交換が可能
- 高い圧力耐性
- アダプターを使用してシンプルな接続
- 過酷な産業環境の要件向けの堅牢なステンレス外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 温度センサ用 EL = 50 mm |
---|---|
最大許容圧力 [MPa] | 10 |
機械的仕様
重量 [g] | 98 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
センサ接続 | Ø 6 mm |
プロセス接続 | G 1/2 |
取付けた時の長さ EL [mm] | 33 |
管長 BL [mm] | 45 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|