• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 保護パーツ
  4. 温度センサ用保護管
  5. E37850

温度センサ用保護管

E37850

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300

温度センサ用保護管

E37850

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300

  • 劇性のある媒体および流速が高い場合に高い信頼性で保護
  • 実行中のプロセスで温度センサの交換が可能
  • 高い許容圧力の堅牢なステンレス外装
  • クランプアダプターによるシンプルな媒体接触部
  • 飲食料品産業の要件向けの衛生的設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
アプリケーション
仕様 温度センサ用 EL = 350 mm
最大許容圧力 [MPa] 2.5
機械的仕様
重量 [g] 653
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2および1/2" NPT適合
プロセス接続 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz ≦ 0.6 / -
取付けた時の長さ EL [mm] 267
管長 BL [mm] 304.8
備考
梱包数 1 個