温度センサ用保護管
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
温度センサ用保護管
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
- 劇性のある媒体および流速が高い場合に高い信頼性で保護
- 実行中のプロセスで温度センサの交換が可能
- 高い圧力耐性
- アダプターを使用してシンプルな接続
- 飲食料品産業の要件向けの衛生的設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 温度センサ用 EL = 83 mm |
---|---|
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
機械的仕様
重量 [g] | 101.2 |
---|---|
材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L) |
締付トルク [Nm] | 20 |
センサ接続 | G 3/8 めすねじ Ø 3 mm |
プロセス接続 | G 1/2 |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | < 0.4 / - |
取付けた時の長さ EL [mm] | 20 |
管長 BL [mm] | 83 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|