- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 溶接アダプタ
- E38829
プロセスセンサ用溶接アダプタ
E38829
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00
プロセスセンサ用溶接アダプタ
E38829
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00
- プロセスセンサ用溶接アダプタ
- 産業およびハイジェニックエリアで使用
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] | 12 |
---|
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 9.3 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
センサ接続 | G 1/8 めすねじ Ø 3 mm |
プロセス接続 | 溶接アダプタ Ø 18 mm , 呼び径: DN25...DN100, 管厚: 2 mm |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | < 0.4 / - |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|